WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
    ・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
    ・省スペース/省配線
     設置面積22%削減
     電源系統:1系統でOK
    ・省エネルギー
     省エネ 消費電力30%削減
    ・タッチパネルを採用
    ・電源:三相AC200V(50Hz)
        三相AC200~230V(60Hz)
        三相AC380〜415V(50/60Hz)
        三相AC460~480V(60Hz)
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
  • サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRL100
    HRL200
    HRL300
    HRL400
    CH1:9kw,19kW,26kW,37kW
    CH2:1.0kW(最大1.5kW)
    検索結果を表示
  • サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRL100
    HRL200
    HRL300
    HRL400
    CH1:9kw,19kW,26kW,37kW
    CH2:1.0kW(最大1.5kW)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRL100
HRL200
HRL300
HRL400
CH1:15~25℃
CH2:20~40℃
CH1:9kw,19kW,26kW,37kW
CH2:1.0kW(最大1.5kW)
CH1:±0.1
CH2:±0.5
空冷冷凍式
水冷冷凍式
CH1:清水
CH2:清水、脱イオン水(純水)

Go Top