協働ロボット用フランジ付パッド ZXP7-PFL1-□-X1
for カワダロボティクス、NEXTAGE
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
-
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
・チューブレス配管
パッドへの個別配管が不要でワークや作業者に干渉なし
・角をなくし丸みを持たせたコンパクトな外観形状
・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
・パッドの数量、取付ピッチが変更可能
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
2D CADデータはこちら 協働ロボット用フランジ付パッド ZXP7-PFL1-□-X1
for カワダロボティクス、NEXTAGE取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ZXP7-PFL1-□-X1 検索結果を表示
シリーズ | パッド形状 | パッド径 |
---|---|---|
ZXP7-PFL1-□-X1 | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 |
協働ロボット用グリッパ JMHZ2-X7500-KR
for カワダロボティクス、NEXTAGE
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ-
・エア駆動により、小型・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
・高精度リニアガイド採用
・繰返し精度:±0.01mm
・速度調整機構を一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが可能
・アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6 準拠
協働ロボット用グリッパ JMHZ2-X7500-KR
for カワダロボティクス、NEXTAGE取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 協働ロボット用 JMHZ2-X7500-KR 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-X7500-KR | 16 |