WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK3000

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・低消費電力タイプ(2W DC 低ワットタイプ)
    ・圧力は0MPaから使用可能。
    ・VK300を混合取付け可能。
    ・マニホールド型式:VV3K3
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
  • 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK3000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VK3000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK-5
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VK3000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
消費電力(W)
VK30000.540.120.124.0

Go Top