3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PF3W 検索結果を表示 3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 PF3W 検索結果を表示
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 50~250 |
3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3W
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 塩化ビニル製フロースイッチ
-
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液等。
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~70℃
・PVCチューブ外径:25A、30A
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
2D CADデータはこちら 3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3W
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PF3W 検索結果を表示
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3W | 10~100 30~250 |