3ポジションロータリテーブル MSZ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
-
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
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
2D CADデータはこちら 3ポジションロータリテーブル MSZ
取扱説明書
タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示 高精度形 MSZA 10,20,30,50 検索結果を表示 基本形 MSZB 10,20,30,50 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 停止位置調整範囲 |
---|---|---|---|---|
高精度形 | MSZA | ダブル | 10,20,30,50 | 中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |
基本形 | MSZB | ダブル | 10,20,30,50 | 中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |