エアシリンダ MB2/MDB2
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・エアクッション+ラバークッション構造により耐久性3倍!
・許容運動エネルギー最大1.5倍
1サイズ上の既存製品MB Seriesと同等の運動エネルギーを保有
・CO2排出量(空気消費量)最大39%削減が可能
ダウンサイジングによりCO2排出量(空気消費量)削減(1往復時の空気消
費量)
・全長・取付寸法および取付支持金具は、既存製品MB Seriesと互換
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 エアシリンダ MB2/MDB2
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 MB2 複動片ロッド 検索結果を表示 標準形 MB2W 複動両ロッド 検索結果を表示
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MB2 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
標準形 | MB2W | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |