WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライドテーブル
    ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
     コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
     コントローラセット販売)
    ・ガイドレールとテーブルを一体化。
     循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
    ・タクトタイムの短縮。
     最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
    ・最大押当て推力:180N
    ・繰返し位置決め精度:±0.05mm

    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
可搬質量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
LESH8□50,75MAX.2MAX.0.5MAX.4004,8
ステップモータ
(サーボDC24V)
LESH16□50,100MAX.8MAX.2MAX.4005,10
ステップモータ
(サーボDC24V)
LESH25□50,100,150MAX.12MAX.4MAX.4008,16
サーボモータ
(DC24V)
LESH8□A50,75MAX.2MAX.0.5MAX.4004,8
サーボモータ
(DC24V)
LESH16□A50,100MAX.5MAX.2MAX.4005,10
サーボモータ
(DC24V)
LESH25□A50,100,150MAX.6MAX.2.5MAX.4008,16

Go Top