電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
-
・薄形フラット形状 全高48mm
・モータ横取付による薄形化
大きいワークでもモータ部への干渉がありません。
・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様)
・最大ストローク:1000mm対応
・搬送速度:1000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
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
2D CADデータはこちら 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LEL25M 検索結果を表示 LEL25L 検索結果を表示 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LEL25M 検索結果を表示 LEL25L 検索結果を表示
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | 軸受 | ストローク (mm) | 搬送質量 (kg) | 速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | LEL25M | すべり 軸受 | 100~1000 | 3 | MAX. 500 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEL25L | ボール ブッシュ 軸受 | 100~1000 | 5 | MAX. 1000 |