WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

電動アクチュエータ/スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現
    ・耐モーメント:最大61%向上
    ・テーブル変位量:最大50%低減
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
     電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
     メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
    ・繰返し位置決め精度:±0.01mm
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS16100~500MAX.15MAX.7005,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS25100~500MAX.30MAX.11006,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS32100~500MAX.50MAX.12008,16,24
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEKFS40200~600MAX.65MAX.120010,20,30
ACサーボモータLEKFS25100~500 MAX.20MAX.15006,12,20
ACサーボモータLEKFS32100~500 MAX.45MAX.15008,16,24
ACサーボモータLEKFS40200~600 MAX.60MAX.150010,20,30

Go Top