WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
    ・ボディ材質:SUS、黄銅/青銅、AL
    ・耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
    ・省スペース
     小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
    ・省エネ
     コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
    ・リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
    ・最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
    ・モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
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
  • 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    JSX直動形検索結果を表示
    JSX□□U直動形 大流量/省電力タイプ検索結果を表示
    JSXDパイロット形検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
JSX直動形N.C.1/8,1/4,3/81.6~7.1
JSX□□U直動形 大流量/省電力タイプN.C.1/8,1/4,3/82.4~7.1
JSXDパイロット形N.C.1/4,3/8,1/2,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,32A,1 1/2,40A,2,50A10~50
JSXZ差圧ゼロパイロット形N.C.1/4,3/8,1/2,3/8,1/2,3/4,110~25
JSXMモジュラ取付形N.C.1/8,1/4,3/8,1/23.2,4

Go Top