WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-CRX
for ファナック、CRXシリーズ 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・Plug & Playですぐ使える
     FANUC CRXプラグインソフト対応簡単プログラミング
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
     高精度リニアガイド採用により 繰返し精度:±0.01mm
     1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-CRX
    for ファナック、CRXシリーズ 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-CRX検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-CRX16

Go Top