製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 IDFA□E/□
圧縮空気清浄化機器、ドライヤ » エアドライヤ-
・電源電圧 単層AC230V(50Hz),三相AC400V,三相AC380V
・EU向け 低GWP冷媒対応 使用冷媒 R1234yf(HFO),R454C(HFC)
・アジア・オセアニア向 使用冷媒 R134a(HFC),R410A(HFC)
※IDFA22E~IDFA75Eシリーズは2022年6月に生産終了予定でしたが、
生産を延長します。生産終了時期については、別途ご案内します。
IDFA22E~IDFA75Eシリーズのカタログは こちら
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 3℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 7℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 10℃ | 使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA3E | 35℃ 0.7MPa | 12 | 15 | 17 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/8 |
IDFA4E | 35℃ 0.7MPa | 24 | 31 | 34 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc1/2 |
IDFA6E | 35℃ 0.7MPa | 36 | 46 | 50 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA8E | 35℃ 0.7MPa | 65 | 83 | 91 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA11E | 35℃ 0.7MPa | 80 | 101 | 112 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA15E1 | 35℃ 0.7MPa | 120 | 152 | 168 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc1 |
IDFA60 | 35℃ 0.7MPa | 204 | 300 | 360 | EU向 低GWP冷媒対応 R454C(HFC) アジア・オセアニア向 R410A(HFC) | R1 |
IDFA70 | 35℃ 0.7MPa | 312 | 408 | 480 | EU向 低GWP冷媒対応 R454C(HFC) アジア・オセアニア向 R410A(HFC) | R1 1/2 |
IDFA80 | 35℃ 0.7MPa | 552 | 654 | 720 | EU向 低GWP冷媒対応 R454C(HFC) アジア・オセアニア向 R410A(HFC) | R2 |
IDFA90 | 35℃ 0.7MPa | 810 | 900 | 960 | EU向 低GWP冷媒対応 R454C(HFC) アジア・オセアニア向 R410A(HFC) | R2 |
冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 大型シリーズ IDFA□F
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・EU向け 低GWP冷媒対応 使用冷媒 R454C(HFC)[New]
・使用冷媒R407C(HFC)
・高温環境に強い!
空冷大型タイプで業界トップクラスの
周囲温度 Max.45℃、入気温度 Max.60℃対応
・省エネ設計
排熱量Max.25%削減により、周囲温度上昇の抑制
耐食性の良いステンレス製熱交換器採用
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 3℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 7℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 10℃ | 使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA100F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 960 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1210 | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1500 | R407C (HFC) | DINフランジ80 |
IDFA100F-40 | 35℃ 0.7MPa | 860 | - | - | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1100 | - | - | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1340 | - | - | R407C (HFC) | DINフランジ80 |