WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLE

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)
    ・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
    ・省スペース/省配線
     設置面積21%削減
     電源系統:1系統でOK
    ・省エネルギー
     省エネ 消費電力17%削減
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
  • レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLE
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    HRLE050-A検索結果を表示
    HRLE050-W検索結果を表示
    HRLE090-A検索結果を表示
    HRLE090-W検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力(CH1, 2合計)温度
安定性
冷却方式循環液
HRLE050-ACH1:15~25℃
CH2:CH1温度 + 0~15℃
4.8kW/5.8k
(50Hz/60Hz)
CH1:±0.1
CH2:±0.5
空冷冷凍式清水、脱イオン水(純水)
HRLE050-WCH1:15~25℃
CH2:CH1温度 + 0~15℃
4.8kW/5.8k
(50Hz/60Hz)
CH1:±0.1
CH2:±0.5
水冷冷凍式清水、脱イオン水(純水)
HRLE090-ACH1:15~25℃
CH2:CH1温度 + 0~15℃
8.0kW/9.5kW
(50Hz/60Hz)
CH1:±0.1
CH2:±0.5
空冷冷凍式清水、脱イオン水(純水)
HRLE090-WCH1:9kw,19kW,26kW
CH2:1.0kW(最大1.5kW)
9.5kW/11.0kW
(50Hz/60Hz)
CH1:±0.1
CH2:±0.5
水冷冷凍式清水、脱イオン水(純水)

Go Top