水用フローコントローラ FC3W
スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ・電気信号に比例して水流量を無段階に制御
・流量制御精度:±5%F.S.
・応答時間:10s以下
・ノングリース
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 水用フローコントローラ FC3W
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 FC3W504 検索結果を表示 FC3W520 検索結果を表示 FC3W540 検索結果を表示
シリーズ | 定格制御流量範囲(L/min) | 管接続口径 |
---|---|---|
FC3W504 | 0.5~4.0 | 3/8 |
FC3W520 | 2.0~16.0 | 3/8 1/2 |
FC3W540 | 5.0~40.0 | 1/2 3/4 |