WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

無線システム小型リモート EX600-W

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・従来無線システムに適用可能
    ・小型、軽量化
     面積:約61%削減(59.8cm2←155cm2)
     体積:約86%削減(159cm3←1,139cm3)
     質量:約87%削減(130g←965g)
     ※e-CONタイプの場合
      (従来リモート:M8コネクタ/デジタル8点入力仕様との比較)
    ・バリエーション
     e-CONタイプ、グロメットタイプ、IO-Linkデバイス対応

     ▶無線システム ベース
     ▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ保護構造通信プロトコル電波方式
EX600-We-CONタイプ:IP20
グロメットタイプ:IP67
IO-Linkデバイス対応:IP67
SMC独自プロトコル周波数ホッピング(FHSS方式)

Go Top