IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
スイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
IO-Link対応機器 » オートスイッチ
-
・アクチュエータのストローク位置に応じたプロセスデータを出力
・1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
判別可能分解能:±0.1mm ※高分解能範囲において
・アクチュエータから離れた場所で検出位置設定が可能
・プロセスデータ出力(-1000~1000)
IO-Linkマスタがある場合2in1オートスイッチ単体でも使用可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 D-MH2□ IO-Link対応
2in1オートスイッチ検索結果を表示 IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 D-MH2□ IO-Link対応
2in1オートスイッチ検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 設定点数 | 出力方式 |
---|---|---|---|
D-MH2□ | IO-Link対応 2in1オートスイッチ | 2点 3点 | NPN出力 PNP出力 |