ロータリアクチュエータ/フリーマウント形 CRBU2/CDRBU2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ-
・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。
・軽量12%削減。
・6通りの直接取付が可能。
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。
・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2、CDRBU2WU)
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
2D CADデータはこちら ロータリアクチュエータ/フリーマウント形 CRBU2/CDRBU2
取扱説明書
タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示 標準 CRBU2 10,15,20,30,40 検索結果を表示 角度調整付 CRBU2WU 10,15,20,30,40 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|---|
標準 | CRBU2 | シングル ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |
角度調整付 | CRBU2WU | シングル ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |