製品情報 » 
WEBカタログ
IN_PROD_346
 » 検索結果
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES
駆動制御機器 » リモート調整弁(電動スピードコントローラ)-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
- リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES- 取扱説明書- シリーズ - 検索結果を表示 - PFES - 検索結果を表示 
| シリーズ | 配管口径 | 配管取出方向 | 入力形式 | ニードル制御角 | 
|---|---|---|---|---|
| PFES | ø4、ø6、ø8 | ストレート | NPN入力、PNP入力 | 5°、30°、180° |