製品情報 » 
WEBカタログ
IN_PROD_346
 » 検索結果
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
インテリジェントバルブコントローラ ND9000
計装用補助機器 » ポジショナ- 
    ・ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
・TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
・自己診断機能搭載
・フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
・HART通信対応
・保護構造:IP66, NEMA 4X
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- インテリジェントバルブコントローラ ND9000- 取扱説明書- シリーズ - 検索結果を表示 - ND9100 - 検索結果を表示 - ND9200 - 検索結果を表示 - ND9300 - 検索結果を表示 - ND9400 - 検索結果を表示 
| シリーズ | エンクロージャ材質 | 空気接続口径 | 供給圧力 (MPa) | 入力電流 | 
|---|---|---|---|---|
| ND9100 | 陽極酸化 アルミニウム合金 およびポリマー複合材 | G1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA | 
| ND9200 | 陽極酸化 アルミニウム合金 および強化ガラス | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA | 
| ND9300 | ステンレス鋼 | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA | 
| ND9400 | ステンレス鋼 およびポリマー複合材 | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |