製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
マグネットグリッパ MHM
真空用機器 » 特殊パッドロータリアクチュエータ/エアチャック » マグネットグリッパ
-
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・保持力:最大1000N(ø50、ワーク厚さ6mm時)
・真空を使用せず、鋼板を搬送
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応。
・保持力(吸着力)の調整が可能
・落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら マグネットグリッパ MHM
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 MHM-16 検索結果を表示 MHM-25 検索結果を表示 MHM-32 検索結果を表示 MHM-50 検索結果を表示
| シリーズ | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
|---|---|
| MHM-16 | 50(6) |
| MHM-25 | 200(6) |
| MHM-32 | 500(6) |
| MHM-50 | 1000(6) |