キーワード検索に5件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
メカニカルバルブ VM/VZM/VFM
方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器名称 | シリーズ | ポート数 |
---|---|---|
メカニカル バルブ | VM1000 | 2、3ポート |
メカニカル バルブ | VM100,VM200 | 2、3ポート |
メカニカル バルブ | VM400 | 3ポート |
メカニカル バルブ | VZM500,VZM400 | 5ポート |
メカニカル バルブ | VFM300,VFM200 | 5ポート |
メカニカル バルブ | VM800 | 3ポート |
5ポートエアオペレートバルブ VZA2000/4000
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
-
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ |
---|---|---|---|---|
VZA2000 | 0.90 | 0.25 | 0.21 | φ40 |
VZA4000 | 2.2 | 0.19 | 0.54 | φ50 |
3ポートソレノイドバルブ VZ100/300/500
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・真空使用可能 (VZ100 、VZ300R、VZ500R)
・パイロット弁の排気対策が不要 (集合排気形:VZ300M 、500M)
・セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能 (外部パイロット形:VZ300R、500R)
・マニホールド型式:VV3Z1,VV4Z1,VV3Z3,VV3Z5
※VZ300/500シリーズは2023年4月に生産終了しました。
SYJ500/700シリーズをご選定願います。
シリーズ | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VZ100 | 0.19 | 0.071 | 0.042 | 1.8 | -100kPa |
VZ300 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 1.8 | -100kPa |
VZ500 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 1.8 | -100kPa |
3ポートエアオペレートバルブ VZA200/400
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv |
---|---|---|---|
VZA200 | 0.85 | 0.35 | 0.22 |
VZA400 | 2.2 | 0.17 | 0.53 |
4·5ポートソレノイドバルブ VZ1000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
-
・主弁構造が弾性体シール。
※VZ3000/5000シリーズは2023年4月に生産終了しました。
SYJ5000/7000シリーズをご選定願います。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VZ1000 | 有効断面積:0.9mm2 | 有効断面積:0.9mm2 | 有効断面積:0.9mm2 | φ20 | 1.8 |