WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1件のヒットがありました。


真空パッド/高剛性パッド ZP3E

真空用機器 » 真空パッド
    ・吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
    ・パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:おねじ、めねじ
    ・バッファ:なし、あり
     [バッファストローク(mm):10, 30, 50]
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3E平形溝付φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125
ZP3E平形溝付
(首振りタイプ)
φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125
ZP3Eベロウ形
リブ・溝付
φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125
ZP3Eベロウ形
リブ・溝付
(首振り)
φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125

Go Top