WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に10件のヒットがありました。


マグネットバッファ ZP3B□M

真空用機器 » マグネットバッファ
    ・ナット材質の追加 [New]
    ・ストローク中のバッファ反力が一定
    ・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和
    ・低発塵
     スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)
    ・回り止め
     4極マグネットで回転を抑制
    ・銅・亜鉛不使用
    ・二次電池製造工程に対応
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
  • マグネットバッファ ZP3B□M
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZP3B1M検索結果を表示
    ZP3B2M検索結果を表示
    ZP3B3M検索結果を表示
シリーズバッファサイズストローク
ZP3B1MM8 x 0.753 mm、6 mm
ZP3B2MM10 x 1.03mm、6mm
ZP3B3MM12 x 1.03 mm、6 mm、16 mm

真空用機器 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 真空機器
    ※標準品対応:標準品で金属材質における銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分と
     する材質は使用していません。
     詳細はホームページWEBカタログをご確認ください。
    ・真空エジェクタ/ZH□□DAはこちら
    ・直線形真空エジェクタ /ZU□□Aはこちら
    ・インラインエアフィルタ/ZFCはこちら
    ・真空パッド/ZPはこちら
    ・吸着プレート/SPシリーズはこちら
    ・真空パッドZP3□はこちら
    ・ベルヌーイグリッパ ZNCはこちら
    ・ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-Cはこちら
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
シリーズ型式仕様
真空ユニット25A-ZK2□Aエジェクタシステム単体
薄形真空ユニット25A-ZQ□Aエジェクタシステム単体/マニホールド
薄形真空ユニット25A-ZQ□A真空ポンプシステム単体/マニホールド
薄形真空ユニットZH□□DA直接配管形 接続ねじなし製品のみ
薄形真空ユニットZH□□BAボックス形 接続ねじなし製品のみ
直線形真空エジェクタZU□□A直線形 接続ねじなし製品のみ
インラインエアフィルタZFC※1ワンタッチ管継手付
真空パッドZPパッド単体、アダプタ材質ステンレス製品のみ
真空パッドZP3□パッド単体、アダプタ材質アルミ、ステンレス製品のみ
ベルヌーイグリッパZNC□センサなし製品のみ
ベルヌーイグリッパZNC□-Cセンサなし製品のみ
真空レギュレータ25A-IRV
吸着プレートSP※1

真空パッド/コンパクトタイプ ZP3

真空用機器 » 真空パッド
    ・全長短縮
    ・パッド形状:平形、平形溝付、ベロウ形、ベロウ形リブ付
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
    ・バッファ:なし、あり
     [バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3平形φ1.5, φ2, φ3.5
ZP3平形溝付φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16
ZP3ベロウ形φ4, φ6, φ8
ZP3ベロウ形リブ付φ10, φ13, φ16

真空パッド/高剛性パッド ZP3E

真空用機器 » 真空パッド
    ・吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
    ・パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:おねじ、めねじ
    ・バッファ:なし、あり
     [バッファストローク(mm):10, 30, 50]
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3E平形溝付φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125
ZP3E平形溝付
(首振りタイプ)
φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125
ZP3Eベロウ形
リブ・溝付
φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125
ZP3Eベロウ形
リブ・溝付
(首振り)
φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125

真空パッド ZP3C

真空用機器 » 真空パッド
    ・2.5段ベロウ形にø20, ø25追加 [New]
    ・耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
    ・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
     ※当社ウレタンパッド比4倍以上
    ・メッシュフィルタで紙粉など異物の吸込み低減
     工具レスで交換が可能
    ・2.5段ベロウ形
     インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3C平形リブ付φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP3Cベロウ形φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP3C2.5段ベロウ形φ32, φ40, φ50

真空パッド/滑り止め付 ZP3M

真空用機器 » 真空パッド
    ・滑り止め付長円ベロウ形追加 [New]
    ・寿命向上(ウレタン比2倍以上)
     パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
     パッド交換回数の低減
    ・滑り止め特殊リブ
     斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
     ワークの横滑りを防止
     安定した吸着搬送が可能
    ・追従性に優れたボウル形状
     湾曲したワークにも追従
     ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
    ・水平保持力387N(パッド径ø100)
    ・高温ワークに対応(200℃)
    ・油膜付ワークに対応
     特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
     ワークの横滑りを抑制
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3M-Rボウル形φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
ZP3M-RBボウルベロウ形φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
ZP3M-W滑り止め付長円平形16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100
ZP3M-WB滑り止め付長円ベロウ形30 x 60, 40 x 80, 55 x 110

真空パッド/フィルム吸着用 ZP3P

真空用機器 » 真空パッド
    ・フィルム包装ワークに対応
    ・FDA(米国食品医薬品局)規格番号:21CFR§177.2600「繰り返し
     使用を目的としたゴム製品」の溶出試験に適合した材料を使用
     材料を使用
    ・青色を採用
    ・漏れ低減
    ・薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3Pフィルム吸着用φ20, φ25, φ35, φ50

真空パッド/金属検出機対応 HF3A-ZP3F

真空用機器 » 真空パッド
    ・クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド 
     パンなどのやわらかいワークの変形を低減
    ・パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、
     EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用
    ・貼り付き防止溝により耐久性が向上
    ・食品製造業界向機器 HF3A- Series
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
HF3A-ZP3Fベロウ形(4.5段)φ40

真空パッド/ベロウ形 ZP3P-JT

真空用機器 » 真空パッド
    ・軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
    ・薄膜スカートと特殊リブ形状
    ・フラットアタッチメント(2.5段)
     しわの発生を抑制
    ・ガイドアタッチメント(5.5段)
     加減速度:4Gで吸着搬送が可能
    ・パッド単体、アタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格の溶出試験、
     食品衛生法規格に適合した材料を使用
    ・青色を採用
     異物混入検査等での色判別が容易
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3P-JTベロウ形(2.5段)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP3P-JTベロウ形(5.5段)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50

真空パッド/半導電性シリコーンゴム ZP3-□HS□

真空用機器 » 真空パッド
    ・静電気を緩やかに放電、電子部品の損傷を防止
    ・表面抵抗値:106~109[Ω]
    ・パッド形状:平形溝付
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
    ・バッファ:なし、あり
     [バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3-□HS□平形溝付φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16

Go Top