キーワード検索に5件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
真空エジェクタ・真空ポンプシステム HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 真空用機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
真空ユニット | HF1-ZK2□A | HF1 |
多段エジェクタ | HF1B-ZL1/ZL3/ZL6 | HF1B |
真空用機器 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 真空機器
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
真空ユニット | 25A-ZK2□A | エジェクタシステム単体 |
薄形真空ユニット | 25A-ZQ□A | エジェクタシステム単体/マニホールド |
薄形真空ユニット | 25A-ZQ□A | 真空ポンプシステム単体/マニホールド |
薄形真空ユニット | ZH□□DA | 直接配管形 接続ねじなし製品のみ |
薄形真空ユニット | ZH□□BA | ボックス形 接続ねじなし製品のみ |
直線形真空エジェクタ | ZU□□A | 直線形 接続ねじなし製品のみ |
インラインエアフィルタ | ZFC※1 | ワンタッチ管継手付 |
真空パッド | ZP | パッド単体、アダプタ材質ステンレス製品のみ |
真空パッド | ZP3□ | パッド単体、アダプタ材質アルミ、ステンレス製品のみ |
ベルヌーイグリッパ | ZNC□ | センサなし製品のみ |
ベルヌーイグリッパ | ZNC□-C | センサなし製品のみ |
真空レギュレータ | 25A-IRV | |
吸着プレート | SP※1 |
真空ユニット ZK2□A
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム-
・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生※が可能
停電時のワーク落下を防止※
※供給圧が確保されている場合
・IO-Link対応圧力スイッチを追加
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(当社測定条件
による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(当社1段エジェクタ
との比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZK2□07 | 0.7 | 29 | 24 | 2~40 | ZK2□00 |
ZK2□10 | 1.0 | 44 | 40 | 2~50 | ZK2□00 |
ZK2□12 | 1.2 | 61 | 58 | 2~125 | ZK2□00 |
ZK2□15 | 1.5 | 67 | 90 | 2~150 | ZK2□00 |
コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ半導体業界向機器 » 排気ライン
-
・JSY1000用スペーサ形エジェクタの高消音サイレンサ追加 [New]
・流量UPでサイズダウン可能。
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
・コネクタ接続マニホールド
・4位置デュアル3ポート弁を準備
・マニホールド型式:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5
・真空ユニットZK2 Seriesとの連結が可能
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.91 | 0.48 | φ40 | 0.2(節電回路付) |
JSY3000 | 2.77 | 0.27 | φ50 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) |
JSY5000 | 6.59 | 0.22 | φ80 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) |
インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD
真空用機器 » エアサクションフィルタ-
・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa
・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止
・省スペース
設置面積41%削減
・チェック弁の保護
流れ順序:フィルタ➡チェック弁
チェック弁の異物嚙込み防止
・適用チューブ外径:ø4, ø6, ø8
関連製品:真空ユニット ZK2シリーズ
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 使用圧力範囲(kPa) | 真空破壊圧力(MPa) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|
ZFD53 | ø4 | ー100~0 | 0.5以下 | 34 |
ZFD54 | ø6 | ー100~0 | 0.5以下 | 33 |
ZFD55 | ø8 | ー100~0 | 0.5以下 | 35 |