キーワード検索に6件のヒットがありました。
チューブ HF1-/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 管継手&チューブシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ナイロンチューブ | T/TIA | HF1B準拠※ |
ソフトナイロンチューブ | TS/TISA | HF1B準拠※ |
ポリウレタンチューブ | TU/TIUB | HF1B準拠※ |
ソフトポリウレタンチューブ | TUS | HF1B準拠※ |
ハードポリウレタンチューブ | TUH | HF1B準拠※ |
耐摩耗チューブ | TUZ/TIUZB | HF1B準拠※ |
ポリウレタンコイルチューブ | TCU | HF1B準拠※ |
ポリウレタンフラットチューブ | TFU | HF1B準拠※ |
ロータリアクチュエータ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » ロータリアクチュエータ/エアチャックシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ロータリテーブル | 25A-MSUB | ベーンタイプ |
ロータリテーブル | 25A-MSQ | ラックピニオンタイプ |
ロータリテーブル | 25A-MSQ-X251 | ラックピニオンタイプ バキュームポート付 |
3ポジション ロータリテーブル | 25A-MSZA | 高精度形 |
3ポジション ロータリテーブル | 25A-MSZB | 基本形 |
電動シリンダ LZB/LDZB/LZC/LDZC
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 電動アクチュエータ・シリンダ
シリーズ | 最大推力 | 最大速度 | 送りねじ | ストローク(mm) |
---|---|---|---|---|
LZB | 196N以上 | 200mm/s以上 | すべりねじ:φ8,φ12 リード:2mm,6mm,12mm | 25,40,50 100,200 |
LZC | 196N以上 | 200mm/s以上 | すべりねじ:φ8,φ12 リード:2mm,6mm,12mm | 25,40,50 100,200 |
電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 電動アクチュエータ・シリンダ
-
・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。
・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。
・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
シリーズ | 適応機種 |
---|---|
LC3F2 | LZB,LZC |
3ポジションロータリテーブル MSZ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
-
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 停止位置調整範囲 |
---|---|---|---|---|
高精度形 | MSZA | ダブル | 10,20,30,50 | 中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |
基本形 | MSZB | ダブル | 10,20,30,50 | 中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |
小型真空ユニット ZB
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステムIO-Link対応機器 » 真空マニホールド

-
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
・省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。
・小型・軽量:46g
・真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
・IO-Link対応
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZB03 | 0.3 | 2 | 3.5 | 2~8 | ZB00 |
ZB04 | 0.4 | 3.5 | 6.5 | 2~10 | ZB00 |
ZB05 | 0.5 | 4.5 | 10 | 2~13 | ZB00 |
ZB06 | 0.6 | 7 | 18 | 2~20 | ZB00 |