WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に6件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ロータリアクチュエータ 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » ロータリアクチュエータ/エアチャック
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
シリーズ型式仕様
ロータリテーブル25A-MSUBベーンタイプ
ロータリテーブル25A-MSQラックピニオンタイプ
ロータリテーブル25A-MSQ-X251ラックピニオンタイプ
バキュームポート付
3ポジション
ロータリテーブル
25A-MSZA高精度形
3ポジション
ロータリテーブル
25A-MSZB基本形

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ□2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
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
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ□2
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    小型MHZA2-6検索結果を表示
    小型・ダストカバー付MHZAJ2-6検索結果を表示
    標準MHZ2検索結果を表示
    ロングストロークMHZL2検索結果を表示
    ロングストローク・ダストカバー付MHZL2検索結果を表示
    ダストカバー付MHZJ2検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
小型MHZA2-66
小型・ダストカバー付MHZAJ2-66
標準MHZ26,10,16,20,25,32,40
ロングストロークMHZL210,16,20,25
ロングストローク・ダストカバー付MHZL210,16,20
ダストカバー付MHZJ26,10,16,20,25,32,40

5ポートエアオペレートバルブ VZA2000/4000

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
    ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
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
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
VZA20000.900.250.21φ40
VZA40002.20.190.54φ50

3ポジションロータリテーブル MSZ

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
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
  • 3ポジションロータリテーブル MSZ
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    高精度形MSZA10,20,30,50検索結果を表示
    基本形MSZB10,20,30,50検索結果を表示
タイプシリーズラック形式サイズ停止位置調整範囲
高精度形MSZAダブル10,20,30,50中間:±10°
揺動端:中間位置を基準に
左右各0~95°
基本形MSZBダブル10,20,30,50中間:±10°
揺動端:中間位置を基準に
左右各0~95°

小型真空エジェクタ ZA

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
    ・全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
    ・可動部設置可能。
    ・パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上。
    ・マニホールド化可能。
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
  • 小型真空エジェクタ ZA
    取扱説明書
    シリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZA1050.5検索結果を表示
    ZA1070.7検索結果を表示
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZA1050.54122~13
ZA1070.78282~20

3ポートエアオペレートバルブ VZA200/400

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
VZA2000.850.350.22
VZA4002.20.170.53

Go Top