キーワード検索に3件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
2ポートソレノイドバルブ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 流体制御機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-JSX | SUSボディ:水、空気、油 |
直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-JSX | ALボディ:空気 |
直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-JSX | 大流量/省エネタイプ SUSボディ:水、空気、油 |
直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-VX2 | 空気用 |
直動形2ポートソレノイドバルブ | 25A-VX2 | 水用/油用/中真空用 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ | 25A-VXD | 空気用 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ | 25A-VXD | 水用 |
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ | 25A-VXZ | 空気用 |
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ | 25A-VXZ | 水用 |
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ/禁油(オプション)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ-
・空気・水・高温水・油・高温油用
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
・禁油(オプション)
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXZ | N.C./N.O. | φ10, φ12, φ3/8" 1/4~1 | 10~25 |
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・空気・水・高温水・油・高温油用。
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXZ | N.C./N.O. | φ10,φ12,φ3/8'' 1/4~1 | 10~25 |