WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に5件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


方向制御機器 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 方向制御機器
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 方向制御機器 25A-
    自己宣言書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-JSY1000/3000
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-JSY1000/3000
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-SY5000,25A-SY7000検索結果を表示
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000検索結果を表示
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VQ2000,4000(W)
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-SQ2000
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VQZ1000
    別置形
    パーフェクトブロック
    25A-VQ1000,2000
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VP342,542,742
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VPX400
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VP500/700-X536, X538, X555
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VT317
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VG342
    5ポート
    エアオペレートバルブ
    25A-SYA5000,7000
    3ポート
    エアオペレートバルブ
    25A-SYJA500,700
    フィンガバルブ25A-VHK□-A
    OSHA規格対応
    鍵穴付残圧抜き3ポート弁
    25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D
    OSHA規格対応
    鍵穴付残圧抜き3ポート弁
    25A-VHS20,30,40,50
    OSHA規格対応
    鍵穴付残圧抜き3ポート弁
    25A-VHS2510,3510,4510,5510
シリーズ型式仕様
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-JSY1000/3000プラグインコネクタ接続ベース
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-JSY1000/3000ノンプラグイン金属ベース
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-SY5000,25A-SY7000プラグインコネクタ接続ベース
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-VQ2000,4000(W)
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-SQ2000
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-VQZ1000
別置形
パーフェクトブロック
25A-VQ1000,2000パーフェクトブロック
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VP342,542,742直接配管形
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VPX400安全規格ISO13849-1
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VP500/700-X536, X538, X555安全規格ISO13849-1
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VT317
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VG342
5ポート
エアオペレートバルブ
25A-SYA5000,7000
3ポート
エアオペレートバルブ
25A-SYJA500,700
フィンガバルブ25A-VHK□-A
OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁
25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D
OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁
25A-VHS20,30,40,50
OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁
25A-VHS2510,3510,4510,5510

大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・大きなバルブ容量と小さな排気抵抗。
    ・N.C./N.O.の切換が容易。

    ※VP3145/3165/3185 (ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VP3145はVG342を選定願います。


  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VP3145検索結果を表示
    VP3165検索結果を表示
    VP3185検索結果を表示
  • 大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VP3145検索結果を表示
    VP3165検索結果を表示
    VP3185検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(OUT→EXH)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(OUT→EXH)
b
流量特性
2→3(OUT→EXH)
Cv
消費
電力
(W)
真空使用可能
VP3145260.357.012-101.2kPa
VP3165有効断面積:
330mm2
有効断面積:
330mm2
有効断面積:
330mm2
12-101.2kPa
VP3185有効断面積:
670mm2
有効断面積:
670mm2
有効断面積:
670mm2
12-101.2kPa

ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応)
    ・主弁位置検出機能付
    ・冗長システムの構築が容易
    ・信頼性の高い構造
    ・セーフティリミットスイッチの選択が可能
    ・ソフトスタートアップ機能付(-X555)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP542-X536
    直接配管形
    残圧排気弁
    VP544-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP742-X536
    直接配管形
    残圧排気弁
    VP744-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X538
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X538
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X555
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X555
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VG342-X87
    検索結果を表示
  • ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP542-X536
    直接配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP544-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP742-X536
    直接配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP744-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X538
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X538
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X555
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X555
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VG342-X87
    検索結果を表示
シリーズカテゴリ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
残圧排気弁
VP542-X536
直接配管形
28.90.202.1
残圧排気弁
VP544-X536
ベース配管形
28.80.132.0
残圧排気弁
VP742-X536
直接配管形
215.30.223.7
残圧排気弁
VP744-X536
ベース配管形
215.00.173.4
デュアル残圧排気弁
VP544-X538
3,46.70.101.3
デュアル残圧排気弁
VP744-X538
3,49.70.082.1
ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP544-X555
3,46.70.101.3
ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP744-X555
3,49.70.082.1
デュアル残圧排気弁
VG342-X87
3,428.60.035.6

3ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS3115/3110/3135/3145

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・直動式ソレノイドバルブ。
    ・主弁構造はメタルシール方式。
    ・圧力は0MPaから使用可能。
    ・異種圧力の供給が可能。
    ・マニホールド型式:VVS310,VVS311

    ※VS3110/3115/3135/3145(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VS3110/3115はVP342/VP344、VS3135はVP742、VS3145はVG342を
     ご選定願います。
シリーズ流量特性
A→E
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
A→E
b
流量特性
A→E
Cv
消費電力(W)
VS31153.60.340.885.5
VS31103.60.180.825.5
VS31359.00.32.413.2
VS3145150.464.524.0

Go Top