キーワード検索に12件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
残圧抜き3ポート弁 HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 方向制御機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
OSHA規格対応/鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | HF1B-VHS20/30/40/50(W)-D | HF1B |
方向制御機器 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 方向制御機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-JSY1000/3000 | プラグインコネクタ接続ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-JSY1000/3000 | ノンプラグイン金属ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SY5000,25A-SY7000 | プラグインコネクタ接続ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000 | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-VQ2000,4000(W) | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SQ2000 | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-VQZ1000 | |
別置形 パーフェクトブロック | 25A-VQ1000,2000 | パーフェクトブロック |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VP342,542,742 | 直接配管形 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VPX400 | 安全規格ISO13849-1 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VP500/700-X536, X538, X555 | 安全規格ISO13849-1 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VT317 | |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VG342 | |
5ポート エアオペレートバルブ | 25A-SYA5000,7000 | |
3ポート エアオペレートバルブ | 25A-SYJA500,700 | |
フィンガバルブ | 25A-VHK□-A | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS20,30,40,50 | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS2510,3510,4510,5510 |
フィンガバルブ VHK□A
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁
-
・ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示。
・ハンドル抜け防止機能付
・大きな有効断面積2.0~17.5mm2
・軽い操作力
・シール不良の少ないポペット弁構造
名称 | シリーズ | 種類 | 接続口径 |
---|---|---|---|
フィンガバルブ | VHK2A | 2ポート弁 | φ4~φ12 M5,1/8~1/2 |
フィンガバルブ | VHK3A | 3ポート弁 | φ4~φ12 M5,1/8~1/2 |
ハンドレバーバルブ VHL
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁-
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ
・質量最大45%軽量化
※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合
・占有面積58%削減
VHL210D 3216.5mm2 ⬅ VH20□ 7750mm2
・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮
パネルマウント取付の場合
※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合
・流量73%UP
※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))
・3種類の操作方式
名称 | シリーズ | 操作方式 | 接続口径 |
---|---|---|---|
ハンドレバーバルブ | VHL | スプリングリターン ディテント ディテント式ダブルアクション | 1/4 |
薬液用バルブ/手動タイプ(継手一体型/ねじ込み型) LVH
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ

-
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
・ロック式・ノンロック式に対応。
・有機溶剤対応
ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 適用チューブ外径 | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVH | 手動タイプ (継手一体型/ねじ込み型) | N.C. | ねじ込み型 1/8~1/2 継手一体型 ミリ:φ3~φ12 インチ:1/8~1/2 | 4~12 |
LVH | 手動タイプ 有機溶剤対応 | N.C. | ミリ:6~19 インチ:1/4~1 | 4~22 |
ハンドバルブ VH200/300/400/600
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁
名称 | シリーズ | 最高使用圧力 | 接続口径 |
---|---|---|---|
ハンドバルブ | VH200 | 1.0MPa | 1/4 |
ハンドバルブ | VH300 | 1.0MPa | 1/4,3/8 |
ハンドバルブ | VH400 | 1.0MPa | 1/4,3/8,1/2,3/4 |
ハンドバルブ | VH600 | 0.7MPa | 3/4,1 |
3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ圧力制御機器 » 電空レギュレータ
-
・最高供給圧力:3.0MPa
・設定圧力範囲:0.2~2.0MPa
2.0MPaまでの空気圧力を無段階に制御
・安定性:±1%F.S.以下
・消費電力:3W以下
・最大流量:3,000L/min(ANR)
・接流体部:フッ素系グリース使用
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITVH | 1/4,3/8 | 0.2~2.0 |
OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・流量特性の向上:最大88%向上(VHS40-04-Dの時)
・省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
・OSHA(アメリカ労働安全衛生局)規格に対応
・圧力降下低減による省エネ
圧力降下:最大73%改善
シリーズ | 接続口径 | 適用コンビネーション |
---|---|---|
VHS20(W)-D | 1/8,1/4 | AC20-D |
VHS30(W)-D | 1/4,3/8 | AC30-D |
VHS40(W)-D | 1/4,3/8,1/2 | AC40-D |
VHS40(W)-06-D | 3/4 | AC40-06-D |
VHS50(W)-D | 3/4,1 | AC50-D, AC60-D |
残圧抜き3ポート弁 VHS400/500
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁

名称 | シリーズ | 接続口径 |
---|---|---|
残圧抜き3ポート弁 | VHS400 | 1/4,3/8,1/2 |
残圧抜き3ポート弁 | VHS500 | 3/4 |