WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に11件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


方向制御機器 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 方向制御機器
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
  • 方向制御機器 25A-
    自己宣言書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-JSY1000/3000
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-JSY1000/3000
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-SY5000,25A-SY7000検索結果を表示
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000検索結果を表示
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VQ2000,4000(W)
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-SQ2000
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VQZ1000
    別置形
    パーフェクトブロック
    25A-VQ1000,2000
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VP342,542,742
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VPX400
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VP500/700-X536, X538, X555
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VT317
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VG342
    5ポート
    エアオペレートバルブ
    25A-SYA5000,7000
    3ポート
    エアオペレートバルブ
    25A-SYJA500,700
    フィンガバルブ25A-VHK□-A
    OSHA規格対応
    鍵穴付残圧抜き3ポート弁
    25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D
    OSHA規格対応
    鍵穴付残圧抜き3ポート弁
    25A-VHS20,30,40,50
    OSHA規格対応
    鍵穴付残圧抜き3ポート弁
    25A-VHS2510,3510,4510,5510
シリーズ型式仕様
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-JSY1000/3000プラグインコネクタ接続ベース
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-JSY1000/3000ノンプラグイン金属ベース
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-SY5000,25A-SY7000プラグインコネクタ接続ベース
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-VQ2000,4000(W)
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-SQ2000
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-VQZ1000
別置形
パーフェクトブロック
25A-VQ1000,2000パーフェクトブロック
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VP342,542,742直接配管形
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VPX400安全規格ISO13849-1
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VP500/700-X536, X538, X555安全規格ISO13849-1
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VT317
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VG342
5ポート
エアオペレートバルブ
25A-SYA5000,7000
3ポート
エアオペレートバルブ
25A-SYJA500,700
フィンガバルブ25A-VHK□-A
OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁
25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D
OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁
25A-VHS20,30,40,50
OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁
25A-VHS2510,3510,4510,5510

ナイロンチューブ T

管継手&チューブ » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
    ・一般配管用
    ・最高使用圧力3.0MPa以下(T0604, 20℃時)
    ※ご使用の際はカタログをご参照ください
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
使用流体
T・TIAφ4,φ6,φ8,φ10
φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、青、黄、緑空気、水
タービン油1種(ISO VG32)※

ソフトナイロンチューブ TS

管継手&チューブ » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
使用流体
TS・TISAφ4,φ6,φ8,φ10
φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、青、黄、緑空気、水
タービン油1種(ISO VG32)※

バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQ

エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
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
  • バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 検索結果を表示
    すべり軸受形MVGQM検索結果を表示
    すべり軸受形MVGQM検索結果を表示
    すべり軸受形MVGQM検索結果を表示
    ボールブッシュ軸受形MVGQL検索結果を表示
    ボールブッシュ軸受形MVGQL検索結果を表示
  • バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQ
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・6・17・21 簡易特注 MGP/MGQ:ガイドロッド先端形状変更 PDF
    -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF
形式シリーズチューブ内径(mm)適用バルブ
すべり軸受形MVGQM12,16,20SYJ3000
すべり軸受形MVGQM25,32,40,50,63SYJ5000
SYJ7000
すべり軸受形MVGQM80,100VF3000
ボールブッシュ軸受形MVGQL25,32,40,50,63SYJ5000
SYJ7000
ボールブッシュ軸受形MVGQL80,100VF3000

フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
    ・外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ
    ・2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂
    ・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TULφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、青、半透明空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス

3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VG342

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・低消費電力
    ・無給油で使用可能
    ・真空や低圧での使用可能
    ・N.C./N.O.外部パイロットの変更ができます。
    ・セレクタ弁、デバイダ弁として使用可能(外部パイロット式)
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VG342
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VG342検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→P)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→P)
b
流量特性
2→3(A→P)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VG342380.329.84(標準)
1.8(低消費電力形)
1.8(長期通電形)
-101.2kPa

大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・大きなバルブ容量と小さな排気抵抗。
    ・N.C./N.O.の切換が容易。

    ※VP3145/3165/3185 (ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
     VP3145はVG342を選定願います。
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
  • 大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VP3145検索結果を表示
    VP3165検索結果を表示
    VP3185検索結果を表示
  • 大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VP3145検索結果を表示
    VP3165検索結果を表示
    VP3185検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(OUT→EXH)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(OUT→EXH)
b
流量特性
2→3(OUT→EXH)
Cv
消費
電力
(W)
真空使用可能
VP3145260.357.012-101.2kPa
VP3165有効断面積:
330mm2
有効断面積:
330mm2
有効断面積:
330mm2
12-101.2kPa
VP3185有効断面積:
670mm2
有効断面積:
670mm2
有効断面積:
670mm2
12-101.2kPa

ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応)
    ・主弁位置検出機能付
    ・冗長システムの構築が容易
    ・信頼性の高い構造
    ・セーフティリミットスイッチの選択が可能
    ・ソフトスタートアップ機能付(-X555)
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
  • ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP542-X536
    直接配管形
    残圧排気弁
    VP544-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP742-X536
    直接配管形
    残圧排気弁
    VP744-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X538
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X538
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X555
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X555
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VG342-X87
    検索結果を表示
  • ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP542-X536
    直接配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP544-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP742-X536
    直接配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP744-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X538
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X538
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X555
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X555
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VG342-X87
    検索結果を表示
シリーズカテゴリ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
残圧排気弁
VP542-X536
直接配管形
28.90.202.1
残圧排気弁
VP544-X536
ベース配管形
28.80.132.0
残圧排気弁
VP742-X536
直接配管形
215.30.223.7
残圧排気弁
VP744-X536
ベース配管形
215.00.173.4
デュアル残圧排気弁
VP544-X538
3,46.70.101.3
デュアル残圧排気弁
VP744-X538
3,49.70.082.1
ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP544-X555
3,46.70.101.3
ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP744-X555
3,49.70.082.1
デュアル残圧排気弁
VG342-X87
3,428.60.035.6

3ポートエアオペレートバルブ VGA342

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
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
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
VGA342380.329.8

Go Top