キーワード検索に6件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁増圧弁 » 増圧弁
-
・CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (当社測定条件による)
排気エアを再利用して駆動
・工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!
オールエアで電源不要・簡単設置
・作動音65dB(A)
既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (当社測定条件による)
・充てん時間最大50%短縮
・作動回数5,000万回以上
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (当社試験条件による)
・垂直・水平取付が可能
・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
VBAE | 1/4,1/2 | 0.3~1.2 |
増圧弁 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » モジュラF. R. L./圧力制御機器
-
※ 圧力計取付:圧力計G43-10-01-X300・G46-SRBを増圧弁に取付けようとした場合、増圧弁(25A-VBA10A)のハンドル部と干渉、25A-VBA20A/40Aは圧力計同士が干渉し取付きません。
取付ける場合は別途配管材を用意して相互に干渉しないように取付けてください。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
増圧弁 | 25A-VBA※ |     |
増圧弁 | 25A-VBAT | エアタンク |
増圧弁 VBA10A/11A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁増圧弁 » 増圧弁
-
・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧
・オールエアで電源不要・簡単設置
・空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍)
・最大流量:10%向上(増圧比2倍)、30%向上(増圧比4倍)
・充てん時間:最大30%短縮(増圧比2倍)、最大60%短縮(増圧比4倍)
・寿命向上:5,000万回以上(増圧比2/4倍)
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減
シリーズ | 接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
VBA-X3239 | 1/4 | VBA10A:0.4~1.4 VBA11A:0.8~2.0 |
増圧弁 VBA
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁増圧弁 » 増圧弁

-
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
VBA | 1/4,3/8,1/2 | VBA1□A:0.2~2.0 VBA2□A:0.2~1.0 VBA4□A:0.2~1.0 VBA43A:0.2~1.6 |
エアタンク VBAT
圧縮空気清浄化機器 » アフタクーラ/エアタンクモジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁
増圧弁 » 増圧弁

-
・増圧弁がコンパクトに直結できる小容量のエアタンク。
・タンク単体としても使用可能。
・安全弁付(オプション)
・第2種圧力容器非該当
・海外規格適合品
CEマーキング適用品(−Q)
ASME規格適合(−X105)
ASME規格適用除外品(−X11)
中国圧力容器規程適合品(−X104)
労働安全衛生法KCs認証適合品(−X101)
シリーズ | 接続口径 | タンク容量(L) |
---|---|---|
VBAT | 3/8,1/2,3/4 | 5,10,20,38 |