キーワード検索に4件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
チューブ (フッ素樹脂/クリーン) HF2-/HF2A準拠/HF2B準拠
食品製造業界向機器 » 管継手&チューブシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
フッ素樹脂チューブ | TL/TIL | HF2B準拠※ |
フッ素樹脂チューブ(PFA) | TLM/TILM | HF2B準拠※ |
FEPチューブ(フッ素樹脂) | TH/TIH | HF2B準拠※ |
軟質フッ素樹脂チューブ(変性PTFE) | TD/TID | HF2B準拠※ |
ポリオレフィンチューブ | TPH | HF2B準拠※ |
ソフトポリオレフィンチューブ | TPS | HF2B準拠※ |
チューブ
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » チューブ
シリーズ | 型式-2 | 仕様 |
---|---|---|
チューブ | T※ | ナイロン |
チューブ | TS※ | ソフトナイロン |
チューブ | TU※ | ポリウレタン |
チューブ | TA□※ | 帯電防止 |
チューブ | TL※ | フッ素樹脂 |
チューブ | TH※ | FEP |
チューブ | TD※ | 軟質フッ素樹脂 |
チューブ | TPS※ | ソフトポリフィン |
チューブ | IDK※ | モイスチャーコントロールチューブ |
軟質フッ素樹脂チューブ TD/TID
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » チューブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ

-
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
※サイズにより異なります。
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TD/TID | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 半透明 |
軟質フッ素樹脂チューブ TD/TID
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
-
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
※サイズにより異なります。
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TD/TID | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 半透明 |