キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
64連対応マニホールドコンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY3000-L
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
-
・バルブ連数/出力点数:4~64連※に対応/128点
※バルブ連数は4の倍数となります。
・省スペース、SIユニット、省配線/工数に貢献
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
JSY3000-L | 2.77 | 0.27 | φ50 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) |
ミストセパレータ 10-/21-AFM-D
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度 (μm) |
---|---|---|
10-AFM20~40-D | 1/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | 0.01 |
21-AFM20~40-D | 1/8,1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | 0.01 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD/禁油(オプション)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ-
・空気・水・高温水・油・高温油用
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
・禁油(オプション)
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXD | N.C./N.O. | φ10, φ12, φ3/8" 1/4~1 32A~50A | 10~50 |
ワンタッチ管継手マニホールド KM-X17
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
-
・コンパクトな集中配管が可能
・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
リリースブッシュ色:ライトブルー
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20B
アーク溶接工程向機器 » 検出スイッチ
-
・測定値を見ながら設定可能。
・シールドガスの圧力管理、数値管理が可能。
・アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)、混合ガス(Ar+CO2)に対応。
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
---|---|---|---|---|---|
ISE20B | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) スイッチ1出力 | 正圧 | −0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |