キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ツールチェンジャ オートタイプ RMTA
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ協働ロボット用グリッパ » ツールチェンジャ
-
・ロボットハンドツールの自動交換
・取付規格:ISO9409-1に準拠
協働ロボットへのダイレクトマウントに対応
・ロボットとエンドツールを連結、解除
・フランジ不要による小形化
協働ロボットへのダイレクトマウントにより
フランジ不要、設計工数削減
・可搬質量最大20kgまで対応 5kg、10kg、20kg
シリーズ | タイプ | 可搬質量(kg) | 繰り返し精度(位置再現性) |
---|---|---|---|
RMTA | オートタイプ | 5,10,20 | ±0.01 |
ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ/クランプタイプ RMTM
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ協働ロボット用グリッパ » ツールチェンジャ
-
・2種類の手動ツールチェンジャ
・ワンプッシュタイプ
ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能
可搬質量:10kg
繰返し精度±0.01(位置再現性)
・クランプタイプ
クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能
可搬質量:20kg
繰返し精度±0.02(位置再現性)
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠
主要協働ロボット側のフランジに対応
・小型・軽量
タイプ | シリーズ | 可搬質量(kg) | 繰返し精度(位置再現性) |
---|---|---|---|
ワンプッシュタイプ | RMTM1 | 10kg | ±0.01 |
クランプタイプ | RMTM2 | 20kg | ±0.02 |
ワンタッチ管継手付 ステンレスタイプ絞り弁 インラインタイプ HF2B-ASG-□TV
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラエアブロー用機器 » エアブロー用機器
-
・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)
・最高使用温度:150℃
・NSF H1グリース使用
・使用流体:空気、水、N2
・食品製造業界向機器 HF2B- Series
タイプ | シリーズ | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|
絞り弁 インラインタイプ ステンレス仕様 | HF2B-ASG-□TV | ø4~ø12 | ø5/32"~ ø1/2" |
高速・高頻度シリンダ CM2/CQ2-X3423
エアシリンダ » 特殊シリンダ-
・ 最大ピストン速度:2500mm/s
・ 最大作動頻度:15Hz
・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)
・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
型式 | シリーズ | 最大ピストン速度 | 最大作動頻度 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|---|
シリンダ | CM2-X3423 | 2500mm/s | 12Hz (25ストローク時) | 20, 25, 32 |
薄形シリンダ | CQ2-X3423 | 2500mm/s | 15Hz (5ストローク時) | 20, 25, 32 |
ピンクランプシリンダ 横型コンパクトタイプ C(L)KQ32-X3445
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・横型コンパクトタイプ
・小型:全長 94mm短縮(183mm→89mm)※
・軽量:質量 38%減(900g→560g)※
※既存製品 CKQG32-X2081:LOWタイプ/ロックなしと比較
・非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定
・クランプアーム位置とポート位置の選択可能
・2方向から取付が可能
種類 | シリーズ | ガイドピン形状 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
横型コンパクトタイプ ロックなし | CKQ32-X3445 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
横型コンパクトタイプ ロック付 | CLKQ32-X3445 | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series追加 [New]
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2YG16□H | 30〜200 | Max. 40 | Max. 700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2YG25□H | 30〜300 | Max. 70 | Max. 900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2YG32□H | 30〜300 | Max. 100 | Max. 900 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ-
・スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H Series追加 [New]
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FB16□H | 300〜1200 | 1 | Max.1300 | 48 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FB25□H | 300〜2200 | 10 | Max.1600 | 48 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FB32□H | 300〜2600 | 19 | Max.1700 | 48 |
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
スイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
IO-Link対応機器 » オートスイッチ
-
・アクチュエータのストローク位置に応じたプロセスデータを出力
・1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
判別可能分解能:±0.1mm ※高分解能範囲において
・アクチュエータから離れた場所で検出位置設定が可能
・プロセスデータ出力(-1000~1000)
IO-Linkマスタがある場合2in1オートスイッチ単体でも使用可能
シリーズ | 種類 | 設定点数 | 出力方式 |
---|---|---|---|
D-MH2□ | IO-Link対応 2in1オートスイッチ | 2点 3点 | NPN出力 PNP出力 |
液体用クランプオン式フローセンサ PFUW
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器スイッチ/センサ/コントローラ » クランプオン式フローセンサ
-
・クランプ取付で8つの“0 ”を実現
配管工事 “0 ”
漏れ “0 ”
詰まり “0 ”
圧力損失 “ 0”
流体との接触 “0 ”
接流体部の材質懸念 “0 ”
配管内部への異物混入 “0 ”
定格流量範囲 “0 ”L/minから対応
・「取付け・後付け簡単」設置工数を削減
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PFUW | 0~60 0~100 |
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » フロン規制対応チラー
温調ライン » フロン規制対応チラー
半導体業界向機器(温調ライン) » フロン規制対応チラー
-
・ノンフロン
・CO2冷媒(R744)対応
・GWPを大幅に削減
・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可
EU冷媒規制 :GWP150以上
米国冷媒規制 :GWP700以上
カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上
※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。
・空輸可能
・フロン回収、廃棄コスト不要
・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZC | −20~90℃ | 2kW、4kW、8kW、10kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール水溶液60% 脱イオン水(純水)・清水 |