WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1件のヒットがありました。


4·5ポートソレノイドバルブ SYJ3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SYJ30000.460.350.12φ250.35(標準)
0.1(節電回路付)
SYJ50000.830.320.21φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SYJ70002.90.350.74φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)

Go Top