WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1件のヒットがありました。


コンパクトスライド MXH2

エアシリンダ » テーブル付シリンダ
    ・ø25を追加
     ø20と同一幅寸法で許容モーメントは最大1.4倍
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
     ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
     ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)
     ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)
    ・最大標準ストローク150mm(ø20、φ25の場合)
    ・質量 最大6%削減(194g→182g)
    ・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
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
  • コンパクトスライド MXH2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MXH2複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MXH2複動6,10,16,20,25

Go Top