WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


低摩擦シリンダ/メタルシール MQQ/MQM/MQP

エアシリンダ » 特殊シリンダ
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
形式シリーズチューブ内径
(mm)
使用圧力範囲
(MPa)
駆動速度
(mm/s)
標準形MQQT10,16,20,25,30,400.005~0.50.3~300
耐横荷重形MQQL10,16,20,25,30,400.005~0.70.5~500
耐横荷重形MQML60.02~0.70.5~1000
耐横荷重形MQML10,16,20,250.005~0.70.5~1000
高速・高頻度MQML□□H10,16,20,250.01~0.75~3000
単動形MQP4,6,10,16,200.001~0.7-

Go Top