キーワード検索に6件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
圧縮空気清浄化フィルタ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 圧縮空気清浄化機器/圧力制御機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
圧縮空気清浄等級 ISO8573 ラインフィルタ | HF1B-AFF20/30/40/50/60-D | HF1B |
圧縮空気清浄等級 ISO8573 ミストセパレータ | HF1B-AM20/30/40/50/60-D | HF1B |
圧縮空気清浄等級 ISO8573 マイクロミストセパレータ | HF1B-AMD20/30/40/50/60-D | HF1B |
活性炭フィルタ | HF1B-AMK20/30/40/50/60-D | HF1B |
ロータリクランプシリンダ MK
エアシリンダ » クランプシリンダ
-
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MK | 複動 | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
ロータリクランプシリンダ MK2T
エアシリンダ » クランプシリンダ
-
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
・アーク溶接用耐スパッタシリンダ対応(-XC89/-XC91)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
ダブルガイドタイプ | MK2T | 複動 | 20,25,32,40,50,63 |
圧縮空気清浄化フィルタラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
活性炭フィルタ AMK
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・圧縮空気清浄等級ISO8573-1に対応
・面間・奥行寸法最大30%削減
・軽量:最大50%削減(0.19kg)
・処理空気量:最大50%増加
・透明ケースガード(2層構造)(ボディサイズ30, 40)
・色で識別可能なエレメント
・目詰まりチェッカ付の選定が可能(AFF, AM, AMD)
種類 | シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) | 出口側オイル濃度(mg/m3) |
---|---|---|---|---|
ラインフィルタ | AFF20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 1.0 (捕集効率99%) | ― |
ミストセパレータ | AM20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 0.1 (捕集効率99%) | オイルミスト 1(≒0.8ppm)以下 |
マイクロミストセパレータ | AMD20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 0.01 (捕集効率99.9%) | オイルミスト 0.1(≒0.08ppm)以下 |
活性炭フィルタ | AMK20~60-D | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | ― | オイル蒸気 0.003(≒0.0025ppm)以下 |
ロータリクランプシリンダ MK2T-XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
ダブルガイドタイプ | MK2T | 複動 | 32,40,50,63 |
直動形2・3ポートアイソレイトバルブ LVMK20/200
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・低発塵、禁油、メタルフリー
・使用流体:空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
・アイソレイト構造
仕切りパッキンにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
・簡単配管
・液溜り防止
・流量調整不要
シリーズ | 弁形式 | 配管方向 | 接液部材質 |
---|---|---|---|
LVMK | N.C. ユニバーサル | 下配管 横配管 | ボディ:PPS パッキン:EPDM, FKM |