キーワード検索に5件のヒットがありました。
エアチャック 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » ロータリアクチュエータ/エアチャックシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
平行開閉形エアチャック | 25A-JMHZ2 | コンパクトタイプ・標準型 |
平行開閉形エアチャック | 25A-JMHZ2-X6900 (A, B) | コンパクトタイプ・横取付面位置決めピン付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-JMHZ2-X7460 | コンパクトタイプ・オートスイッチ横方向取付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZ2 | 標準形 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZL2 | ロングストロークタイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZJ2 | ダストカバー付タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZJ2-X6100 | ダストカバー付タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZL2-X5955 | ロングストローク・ダストカバー付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHF2 | 薄形タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHL2 | 幅広タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHS□ | 3爪タイプ、4爪タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHSJ3 | 3爪タイプ、ダストカバー付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHY2 | 180º開閉タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHW2 | 180º開閉形ギヤ式 |
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)-
・軽量 重さ最大10%削減:585g →525g
ボディ、内部構造変更により質量低減
・塵埃対策機構を内蔵(標準)
耐粉塵環境向(オーダーメイド:-X85, -X86□)
・ロングストローク 1台で多様なワーク径に対応。
・ダブルピストン構造によりコンパクトで大きな把持力を実現。
・小型オートスイッチ直接取付可能
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHL2-Z | 10,16,20,25,32,40 |
幅広タイプエアチャック MHL2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
-
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHL2 | 10,16,20,25,32,40 |