WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1件のヒットがありました。


センタリングユニット MACM

エアシリンダ » ピンシフトシリンダ
    ・搬送ワークの整列・位置決め
     コンベアラインの省スペース化に貢献
    ・テーブル
     最大許容積載質量1000kg 対応(MACM10の場合)
     前後、左右、斜め、回転(360°)どの方向でも移動可能。
     ボールベアリングによりなめらかな作動を実現。
     テーブルセンタリング精度:±1mm以下(ワーク未積載時)
     テーブル中心可動範囲:最大ø100mm(MACM10-50の場合)
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
シリーズ作動方式最大許容積載荷重
kN
ストローク
mm
MACM複動2, 4, 6, 1012, 20, 30, 50

Go Top