キーワード検索に4件のヒットがありました。
クリーンエアモジュール LLB
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタクリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコーンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
シリーズ | 使用流体 | 設定圧力 | 流量範囲 L/min(ANR) |
---|---|---|---|
LLB3 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 5~100 |
LLB4 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 50~500 |
クリーンエアモジュール LLB1-X100
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
シリーズ | 使用流体 | 流量範囲 L/min(ANR) |
---|---|---|
LLB1-525 | クリーンエア N2ガス | 0.5〜25 |
LLB1-550 | クリーンエア N2ガス | 1〜50 |
LLB1-511 | クリーンエア N2ガス | 2〜100 |
クリーンエアモジュール LLB
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ-
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
シリーズ | 使用流体 | 設定圧力 | 流量範囲 L/min(ANR) |
---|---|---|---|
LLB4 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 50~500 |
LLB3 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 5~100 |
エアブローモジュール LLB1
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・配管工数削減/省スペース。
・各機器をコンパクトに一体化。
・短ピッチ取付可能。
圧力の集中管理がコンパクトに実現。
・接流体部:ノングリース。
シリーズ | 使用流体 | 設定圧力 | 流量範囲 L/min(ANR) |
---|---|---|---|
LLB1 | エア、N2ガス | 0.05~0.6MPa 0.05~0.35MPa | ~100 |