WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,230件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


マイクロミストセパレータ 10-/21-AFD

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
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
シリーズ管接続口径ろ過度 (μm)
10-AFD20~401/8,1/4,3/8,1/2,3/40.01
21-AFD20~401/8,1/4,3/8,1/2,3/40.01

エアスライドテーブル 13-/22-MXQ

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・ガイドレールとテーブルを一体化
    ・循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形13-/22-MXQ複動6,8,12,16,20,25
対称形13-/22-MXQ□L複動6,8,12,16,20,25

3ポートソレノイドバルブ 10-S070

クリーン/低発塵 » 方向制御機器
シリーズ流量特性
C[dm3/(s·bar)]
流量特性
b
流量特性
Cv
消費電力(W)最高作動圧力:
MPa
10-S0700.0420.270.0110.50.5
10-S0700.0600.280.0160.50.3
10-S0700.0420.270.0110.350.3
10-S0700.0600.280.0160.350.1
10-S0700.0210.270.0060.1 (節電回路付)0.3
10-S0700.0420.280.0110.1 (節電回路付)0.1

デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
    ・モジュラタイプ取付可能。
    ・ARM10/11シリーズ取付可能。
    ・圧力表示単位切換可能。
    ・チャタリング防止機能付。
    ・省電力モード。
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
  • デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ISE35正圧検索結果を表示
  • デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)  ISE35
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    ISE35正圧検索結果を表示
シリーズ種類定格圧力範囲
ISE35正圧-0.1 ~1MPa

飛び出し防止システム ASS

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
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
  • 飛び出し防止システム ASS
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    メータアウト制御タイプASS100~ASS600検索結果を表示
    メータイン制御タイプASS110~ASS310検索結果を表示
タイプシリーズ接続口径
メータアウト制御タイプASS100~ASS6001/8~1
メータイン制御タイプASS110~ASS3101/8~3/8

インラインパネルマウントタイプ AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
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
タイプシリーズ適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
パネルマウントタイプAS□□□1F-3φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
集中配管タイプAS-DPP00092/00093φ4,φ6-

クリーンワンタッチ管継手ブロー用 KP

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
クリーン/低発塵 » 管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
    ・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
    ・接液部は非金属。
    ・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
    ・真空使用可能(-100kPa)
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KPφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2

Go Top