キーワード検索に12件のヒットがありました。
多軸システム用取付キット LEA
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 多軸システム用取付キット-
・XYZユニットの実現
・機器選定プログラムによる容易なシステム構築が可能
・対応アクチュエータ:
X-Y軸:LEFSシリーズ、LEFBシリーズ、LEKFSシリーズ
Z軸:LEYGシリーズ
・対応コントローラ/ドライバ 〈単軸用〉
JXC51/61シリーズ、JXC91/E1/P1/D1/L1/M1シリーズ、LECS□‐T/LECY□シリーズ
シリーズ | 対応アクチュエータ〈X-Y軸〉 | 対応アクチュエータ〈Z軸〉 | 対応コントローラ/ドライバ 〈単軸用〉 |
---|---|---|---|
LEA | LEFSシリーズ(ボールねじ駆動)、LEFBシリーズ(ベルト駆動)、LEKFSシリーズ(スライダタイプ) | LEYGシリーズ(ガイド付ロッドタイプ) | JXC51/61シリーズ、JXC91/E1/P1/D1/L1/M1シリーズ、LECS□‐T/LECY□シリーズ |
スライダタイプ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 電動アクチュエータ
-
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
スライダタイプ | HF1A-LEFS | HF1A |
高剛性高精度スライダタイプ | HF1A-LEKFS | HF1A |
電動アクチュエータ/スライダタイプ耐塵・防滴性向上
LEFSW
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
-
・スライダタイプ製品で防塵・防滴(IP65相当※1)を実現。
特殊耐摩耗シールバンドを新開発。
特殊耐摩耗シールバンドを底面側に設置することで塵埃、水の内部浸入を
低減。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載。
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
・可搬質量:最大65kg
・ストローク:最大1200mm(サイズ40)
※1 本製品のIP65相当について
本製品はモータ部においてIP65相当の耐塵・防滴性能を有しています。
アクチュエータ部には開口部があるため、アクチュエータ本体部の
保護等級IP65を保証するものではありません。
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW16E | 50〜500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW25E | 50〜800 | MAX.30 | MAX.750 | 6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW32E | 50〜1000 | MAX.50 | MAX.850 | 8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW40E | 150〜1200 | MAX.65 | MAX.800 | 10,20,30 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS□G
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比39%(0.57s←0.93s)削減
※LEKFS25GH-400を0→400mm(ストローク)で駆動した場合
加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
最大速度:1500mm/s(従来比25%向上)
・サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現
・耐モーメント:最大61%向上
・バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
電源復帰時の運転再開が容易
バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS25G | 50~800 | MAX.40 | MAX.1500 | 6,12,20 |
高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS32G | 50~1000 | MAX.68 | MAX.1300 | 8,16,24 |
高タクト対応 バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEKFS40G | 150~1200 | MAX.75 | MAX.1200 | 10,20,30 |
電動アクチュエータ 25A-
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 電動アクチュエータ

-
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
電動アクチュエータ | 25A-EQFS | e-Actuatorコントローラ一体型/スライダタイプ/バッテリレス アブソ |
電動アクチュエータ | 25A-EQY | e-Actuatorコントローラ一体型/ロッドタイプ/バッテリレス アブソ |
電動アクチュエータ | 25A-LEKFS | 高剛性高精度スライダタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEKFS□G | 高タクト対応/高剛性高精度スライダタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEKFS | 高剛性高精度スライダタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEKFS | 高剛性高精度スライダタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEKFS | 高剛性高精度スライダタイプ/モータレス仕様 |
電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/インクリメンタル(ステップモータ/サーボモータ) JXC□/LEC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEFS□G | 高タクト対応/スライダタイプ/バッテリレスアブソ(ステップモータ) JXC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEFS□F | 高タクト対応/スライダタイプ/インクリメンタル(ステップモータ) JXC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEFS | スライダタイプ/モータレス仕様 |
電動アクチュエータ | 25A-LEJS | 高剛性スライダタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEJS | 高剛性スライダタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEJS | 高剛性スライダタイプ/モータレス仕様 |
電動アクチュエータ | 25A-LEY | ロッドタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEY□G | 高タクト対応/ロッドタイプ/バッテリレスアブソ(ステップモータ) JXC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEYF□ | 高タクト対応/ロッドタイプ/インクリメンタル(ステップモータ) JXC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEY | ロッドタイプ/インクリメンタル(ステップモータ/サーボモータ) JXC□/LEC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEY | ロッドタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEY | ロッドタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEY | ロッドタイプ/モータレス仕様 |
電動アクチュエータ | 25A-LEYG | ガイド付ロッドタイプ/インクリメンタル(ステップモータ/サーボモータ) JXC□/LEC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEYG | ガイド付ロッドタイプ/バッテリレスアブソ JXC□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEYG | ガイド付ロッドタイプ/ACサーボモータ LECS□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEYG | ガイド付ロッドタイプ/ACサーボモータ LECY□対応 |
電動アクチュエータ | 25A-LEYG | ガイド付ロッドタイプ/モータレス仕様 |
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEFS
クリーン/低発塵 » 電動アクチュエータ電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境

クリーンシリーズ
LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・最大可搬質量:60kg
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
LEFSシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 可搬 質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS16 | 50~ 500 | MAX.14 | MAX.500 | 5,10 |
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS25 | 50~ 600 | MAX.25 | MAX.500 | 6,12 |
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS32 | 50~ 800 | MAX.45 | MAX.500 | 8,16 |
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS40 | 150~ 1000 | MAX.55 | MAX.500 | 10,20 |
サーボモータ (DC24V) | 11-LEFS16A | 50~ 500 | MAX.10 | MAX.500 | 5,10 |
サーボモータ (DC24V) | 11-LEFS25A | 50~ 600 | MAX.18 | MAX.500 | 6,12 |
ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS25S | 50~ 600 | MAX.20 | MAX.900 | 6,12 |
ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS32S | 50~ 800 | MAX.45 | MAX.1000 | 8,16 |
ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS40S | 150~ 1000 | MAX.60 | MAX.1000 | 10,20 |
電動アクチュエータ/スライダタイプ LEF
電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様-
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、 パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
モータレス ボールねじ駆動 | LEFS25 | 50~800 | MAX.20 | MAX.900 | 6, 12 |
モータレス ボールねじ駆動 | LEFS32 | 50~1000 | MAX.45 | MAX.1000 | 8, 16 |
モータレス ボールねじ駆動 | LEFS40 | 150~1200 | MAX.60 | MAX.1000 | 10, 20 |
モータレス ベルト駆動 | LEFB25 | 300~2000 | 5 | MAX.2000 | 54相当 |
モータレス ベルト駆動 | LEFB32 | 300~2500 | 15 | MAX.2000 | 54相当 |
モータレス ベルト駆動 | LEFB40 | 300~3000 | 25 | MAX.2000 | 54相当 |
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
-
LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・最大可搬質量:65kg
・繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
・クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFS)
LEFSシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
・クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFS)
・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
・対応ドライバ:LECSS-T,LECY□はこちら
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS16 | 50~ 500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS25 | 50~ 800 | MAX.30 | MAX.1100 | 6,12,20 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS32 | 50~ 1000 | MAX.50 | MAX.1200 | 8,16,24 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS40 | 150~ 1200 | MAX.65 | MAX.1200 | 10,20,30 |
サーボモータ (DC24V) | LEFS16A | 50~ 500 | MAX.10 | MAX.500 | 5,10 |
サーボモータ (DC24V) | LEFS25A | 50~ 800 | MAX.18 | MAX.800 | 6,12,20 |
ACサーボモータ | LEFS25S | 50~ 800 | MAX.20 | MAX.1500 | 6,12,20 |
ACサーボモータ | LEFS32S | 50~ 1000 | MAX.45 | MAX.1500 | 8,16,24 |
ACサーボモータ | LEFS40S | 150~ 1200 | MAX.60 | MAX.1500 | 10,20,30 |
高タクト対応電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY□F
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ-
・サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比44%(0.54s←0.97s)削減※
※ LEY25FA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合
・加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
・最大速度:800mm/s(従来比60%向上)
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEY16F | 30~300 | MAX.141 | MAX.800 | 2.5,5,10 |
高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEY25F | 30~400 | MAX.452 | MAX.1500 | 3,6,12 |
高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEY40F | 30~500 | MAX.1058 | MAX.1300 | 4,8,16 |
高タクト対応電動アクチュエータ LEFS□F
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ-
・サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比39%(0.57s←0.93s)削減※
※ LEFS25FH-400を0→400mm(ストローク)で駆動した場合
・加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
・最大速度:1500mm/s(従来比25%向上)
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS16F | 50~500 | MAX.20 | MAX.800 | 5,10 |
高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS25F | 50~800 | MAX.40 | MAX.1500 | 6,12,20 |
高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS32F | 50~1000 | MAX.68 | MAX.1300 | 8,16,24 |
高タクト対応 ステップモータ (サーボDC24V) | LEFS40F | 50~1200 | MAX.75 | MAX.1200 | 10,20,30 |