WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に14件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ACサーボモータドライバ LECSA/LECS□-T

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
    ・パルス入力タイプのモータドライバ
    ・対応モータ容量:100W、200W、400W、750W
     (750WはLECSB-T、LECSC-T、LECSS-T、LECSN□-Tのみ)
    ・対応エンコーダ:
     インクリメンタルタイプ
     アブソリュートタイプ
    ・オートゲインチューニングによるサーボ調整
    ・表示設定機能付
    ・最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
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
  • ACサーボモータドライバ LECSA/LECS□-T
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力タイプ
    (インクリメンタルエンコーダ用)
    LECSA検索結果を表示
    パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSB-T検索結果を表示
    CC-Link直接入力タイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSC-T検索結果を表示
    SSCNETⅢ/Hタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSS-T検索結果を表示
    ネットワークカードタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSN□-T検索結果を表示
  • ACサーボモータドライバ LECSA/LECS□-T
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力タイプ
    (インクリメンタルエンコーダ用)
    LECSA検索結果を表示
    パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSB-T検索結果を表示
    CC-Link直接入力タイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSC-T検索結果を表示
    SSCNETⅢ/Hタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSS-T検索結果を表示
    ネットワークカードタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSN□-T検索結果を表示
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル
入出力
入力点数
パラレル
入出力
出力点数
パルス入力タイプ
(インクリメンタルエンコーダ用)
LECSAACサーボモータ
(100W/200W/400W)
AC100~120V
(50/60Hz)
AC200~230V
(50/60Hz)
6点4点
パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSB-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~240V
(50/60Hz)
10点6点
CC-Link直接入力タイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSC-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~230V
(50/60Hz)
SSCNETⅢ/Hタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSS-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~240V
(50/60Hz)
ネットワークカードタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSN□-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~240V
(50/60Hz)

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS63□-□M

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・中間サポート内蔵
    ・全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
     中間サポートによりロングストローク時のボールねじのたわみを低減
    ・最大ストローク:1,790mm
    ・可搬質量:85kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJS63□-□M790~1790MAX.85MAX.180010,20,30

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS100-X400

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・モータ出力:750Wに対応
    ・可搬質量(速度:500mm/s、リード10mm時)
     水平:400kg、垂直:80kg
    ・速度(ストローク:500mm、リード50mm時)
     水平/垂直:2,300(mm/s)
    ・最大加減速度:10000mm/s2
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJS100-X400500
1000
1500
MAX.400MAX.230025

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
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
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEJB40検索結果を表示
    LEJB63検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEJB40検索結果を表示
    LEJB63検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJB40200~
2000
MAX.
20
MAX.
2000
27
ACサーボモータLEJB63300~
3000
MAX.
30
MAX.
3000
42

Go Top