キーワード検索に3件のヒットがありました。
ロータリワンタッチ管継手 KS/KX
管継手&チューブ » 汎用管継手
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KS | ミリ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,M6×1.0 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KX(高速タイプ) | ミリ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,M6×1.0 1/8,1/4,3/8,1/2 |
WEBカタログ
キーワード検索に3件のヒットがありました。
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KS | ミリ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,M6×1.0 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KX(高速タイプ) | ミリ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,M6×1.0 1/8,1/4,3/8,1/2 |
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KS | インチ | φ5/32,φ1/4,φ5/16,φ3/8 | 10-32UNF,1/8,1/4,3/8 |