WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に21件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
    ・金属部材質:SUS303
    ・チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
    ・小型、軽量化
     スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、
     質量比 57%Down
    ・ボディ形状:全27機種
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
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KQ2-Gミリφ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16M5
R・Rc,G 1/8,1/4,3/8,1/2

SUS316ワンタッチ管継手 KQG2

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・小型、軽量。
    ・使用流体温度:-5~150℃
    ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
    ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
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
  • SUS316ワンタッチ管継手 KQG2
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KQG2ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
    φ12,φ16
    検索結果を表示
    KQG2インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
    φ3/8'',φ1/2''
    検索結果を表示
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KQG2ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
φ12,φ16
M5
R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2
KQG2インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
φ3/8'',φ1/2''
UNF10-32
NPT1/8,1/4,3/8,1/2

ピンクランプシリンダ C(L)KQG/C(L)KQP

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・クランプと位置決めが同時。
    ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
    ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
    ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
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
  • ピンクランプシリンダ C(L)KQG/C(L)KQP
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    標準形
    (標準磁石内蔵形)
    CKQG検索結果を表示
    標準形
    (強力磁石内蔵形)
    CKQP検索結果を表示
    ロック付
    (標準磁石内蔵形)
    CLKQG検索結果を表示
    ロック付
    (強力磁石内蔵形)
    CLKQP検索結果を表示
種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
標準形
(標準磁石内蔵形)
CKQG丸型
ダイヤ型
50
標準形
(強力磁石内蔵形)
CKQP丸型
ダイヤ型
50
ロック付
(標準磁石内蔵形)
CLKQG丸型
ダイヤ型
50
ロック付
(強力磁石内蔵形)
CLKQP丸型
ダイヤ型
50

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G-X17

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・金属部材質:SUS303
    ・チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
    ・小型、軽量化
     スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、
     質量比 57%Down
    ・ボディ形状:全27機種
    ・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
     ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
     リリースブッシュ色:ライトブルー
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KQ2-G-X17ミリφ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16M5
R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2

ピンクランプシリンダ ガイドピン高硬度タイプ C(L)KQ□D-X3256

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・ガイドピン材質硬度 30%UP
    ・高強度材のワークに対応した高硬度ガイドピンを採用
    ・既存製品(C(L)KQ□50)と仕様、取付、外形寸法等互換性あり
    ・既存製品のガイドピンと互換性あり
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
種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
標準形
(標準磁石内蔵形)
CKQGD□50□-X3256丸型50
標準形
(強力磁石内蔵形)
CKQPD□50□-X3256丸型50
ロック付
(標準磁石内蔵形)
CLKQGD□50□-X3256丸型50
ロック付
(強力磁石内蔵形)
CLKQPD□50□-X3256丸型50

ピンクランプシリンダ/コンパクトタイプ C(L)KQG32-X3036

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・軽量:重さ41%減(900g→530g)
    ・小型
     全長:41.5mm短縮(183mm→141.5mm)
     ボディ幅:4mm短縮(50mm→46mm)
    ・非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定
    ・ワーク穴径ø8~ø20用のガイドピン形状
    ・アームの交換が容易
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
種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
コンパクトタイプ
ロックなし
CKQG32-X3036丸型
ダイヤ型
32
コンパクトタイプ
ロック付
CLKQG32-X3036丸型
ダイヤ型
32

EHEDG適合/クリーンデザイン/FDA適合管継手 KFG2H□-E/KFG2H□-C/KQ□2-F・KFG2-F

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
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
  • EHEDG適合/クリーンデザイン/FDA適合管継手 KFG2H□-E/KFG2H□-C/KQ□2-F・KFG2-F
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    EHEDG適合KFG2H□-E検索結果を表示
    クリーンデザインKFG2H□-C検索結果を表示
    FDA適合KQG2-F検索結果を表示
    FDA適合KQB2-F検索結果を表示
    FDA適合KFG2-F検索結果を表示
種類シリーズ名称ねじの種類
EHEDG適合KFG2H□-ESUS316インサート管継手M,Gねじ
クリーンデザインKFG2H□-CSUS316インサート管継手M,Gねじ
FDA適合KQG2-FSUS316ワンタッチ管継手M,R,Rc,
UNF,NPT
G
FDA適合KQB2-F金属ワンタッチ管継手M,R,Rc,
UNF,NPT
G
FDA適合KFG2-FSUS316インサート管継手R,Rc,
NPT
G

ピンクランプシリンダ C(L)KQG32/C(L)KU32

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・クランプ位置高さの選択可能:30mm,100mm
    ・プレートシリンダタイプはボディ幅29mm
    ・全タイプにロック付を設定。
    ・プレートシリンダタイプに小型標準オートスイッチ付を設定。
    ・ワーク穴径ø9,ø11,ø13用のガイドピンとダイヤ形状(ø10用~)を新たに設定。

    ※C(L)KU32-X2091/X2092シリーズは2017年6月にモデルチェンジしました。
      C(L)KU32-X2321/X2322シリーズをご選定願います。
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
種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
薄形シリンダ
耐強磁界オートスイッチ
取付タイプ
CKQG32-X2081/X2082丸型
ダイヤ型
32
ロック付薄形シリンダ
耐強磁界オートスイッチ
取付タイプ
CLKQG32-X2081/X2082丸型
ダイヤ型
32
プレートシリンダ
耐強磁界オートスイッチ
小型オートスイッチ
取付タイプ
CKU32-X2321/X2322丸型
ダイヤ型
32
ロック付プレートシリンダ
耐強磁界オートスイッチ
小型オートスイッチ
取付タイプ
CLKU32-X2321/X2322丸型
ダイヤ型
32
プレートシリンダ
耐強磁界オートスイッチ
取付タイプ
CKU32-X2091/X2092丸型
ダイヤ型
32
ロック付プレートシリンダ
耐強磁界オートスイッチ
取付タイプ
CLKU32-X2091/X2092丸型
ダイヤ型
32

耐候性向上ワンタッチ管継手 KQ-X1744

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
    ・促進耐侯性試験 1000時間クリア
     ISO4892-3(JIS K7350-3)準拠 
    ・複合サイクル試験 960時間クリア
     ISO14993(JIS H8502:1999)準拠
    ・オゾン暴露試験 1000時間クリア
     ISO1431(JIS K6259)準拠
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KQ-X1744φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ161/8,1/4,3/8,1/2

Go Top