WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に6件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン
    ・直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)に3 位置追加 [New]
    ・流量UPでサイズダウン可能。
     省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
    ・4位置デュアル3ポート弁を準備
    ・裏配管を用意(A,Bポート)
    ・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
    ・M12コネクタ対応(JSY5000)
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
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY10000.630.28φ320.2(節電回路付)
JSY30001.810.27φ500.4(標準)
0.1(節電回路付)
JSY50003.720.18φ800.4(標準)
0.1(節電回路付)

方向制御機器 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 方向制御機器
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
  • 方向制御機器 25A-
    自己宣言書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-JSY1000/3000
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-JSY1000/3000
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-SY5000,25A-SY7000検索結果を表示
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000検索結果を表示
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VQ2000,4000(W)
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-SQ2000
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VQZ1000
    別置形
    パーフェクトブロック
    25A-VQ1000,2000
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VP342,542,742
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VPX400
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VP500/700-X536, X538, X555
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VT317
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VG342
    5ポート
    エアオペレートバルブ
    25A-SYA5000,7000
    3ポート
    エアオペレートバルブ
    25A-SYJA500,700
    フィンガバルブ25A-VHK□-A
    OSHA規格対応
    鍵穴付残圧抜き3ポート弁
    25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D
    OSHA規格対応
    鍵穴付残圧抜き3ポート弁
    25A-VHS20,30,40,50
    OSHA規格対応
    鍵穴付残圧抜き3ポート弁
    25A-VHS2510,3510,4510,5510
シリーズ型式仕様
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-JSY1000/3000プラグインコネクタ接続ベース
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-JSY1000/3000ノンプラグイン金属ベース
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-SY5000,25A-SY7000プラグインコネクタ接続ベース
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-VQ2000,4000(W)
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-SQ2000
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-VQZ1000
別置形
パーフェクトブロック
25A-VQ1000,2000パーフェクトブロック
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VP342,542,742直接配管形
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VPX400安全規格ISO13849-1
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VP500/700-X536, X538, X555安全規格ISO13849-1
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VT317
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VG342
5ポート
エアオペレートバルブ
25A-SYA5000,7000
3ポート
エアオペレートバルブ
25A-SYJA500,700
フィンガバルブ25A-VHK□-A
OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁
25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D
OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁
25A-VHS20,30,40,50
OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁
25A-VHS2510,3510,4510,5510

シリアル伝送システム EX260

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
IO-Link対応機器 » SIユニット
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
    出力対応
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
     詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

    ・CC-Link IE TSN [New]、Safety over EtherCAT® [New] 対応
    ・IP67
    ・RJ45通信コネクタに対応(X205)

     ▶関連製品
     ▶IO-Linkマスタ
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
  • シリアル伝送システム EX260
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX260検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX260
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX260検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX260IP67DeviceNet™、PROFIBUS DP、CC-Link、EtherCAT®、PROFINET、EtherNet/IP™、Ethernet POWERLINK、IO-Link(SY、JSY、VQCのみ対応)、CC-Link IE TSN、PROFIsafe(SY、JSY、VQCのみ対応)、Safety over EtherCAT®SY3000/5000/7000(プラグイン)、JSY1000/3000/5000、VQC1000/2000/4000/5000、SV1000/2000/3000、S0700(IP40)

シリアル伝送システム EX600

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
IO-Link対応機器 » ターミナルユニット
    ・入力・出力対応
    ・IO-Linkユニット対応ターミナルユニット追加 [New]
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

     ▶IO-Linkデバイス機器

    ※EX600-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了します。
     EX600-SPN3/SPN4ご選定願います。
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
  • シリアル伝送システム EX600
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX600
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX600IP67PROFIBUS DP
DeviceNet™
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT
PROFINET
Ethernet POWERLINK(オーダーメイド)
Modbus TCP(オーダーメイド)
CC-Link IE Field(オーダーメイド)
SY3000,5000,7000(プラグイン)
JSY1000,3000,5000
SV1000,2000,3000
VQC1000,2000,4000,5000
S0700(IP40)

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン
    ・JSY1000用スペーサ形エジェクタの高消音サイレンサ追加 [New]
    ・流量UPでサイズダウン可能。
     省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
    ・コネクタ接続マニホールド
    ・4位置デュアル3ポート弁を準備
    ・マニホールド型式:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5
    ・真空ユニットZK2 Seriesとの連結が可能
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
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY10000.910.48φ400.2(節電回路付)
JSY30002.770.27φ500.4(標準)
0.1(節電回路付)
JSY50006.590.22φ800.4(標準)
0.1(節電回路付)

無線システム EXW1/EX600-W

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
方向制御機器 » 無線システム
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
    ・小型タイプ EXW1 Seriesにアナログ入力/デジタル入出力/バルブマニホー
     ルドを追加 [New]
    ・耐ノイズ性
     2.4GHz ISM周波数帯使用
     2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
    ・通信ケーブル不要
     配線工数・スペース・コスト削減
     断線リスク低減
    ・FA環境における通信の安定性を実現
    ・小型・軽量(EXW1)
     体積:約81%削減、質量:約79%削減

     ▶IO-Link対応機器
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
  • 無線システム EXW1/EX600-W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EXW1検索結果を表示
  • 無線システム EXW1/EX600-W
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EXW1検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル適用バルブ
EXW1IP20/IP67DeviceNet®
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT®
PROFINET
OPC UA
JSY1000,3000,5000

Go Top