WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に5件のヒットがありました。


協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-CRX
for ファナック、CRXシリーズ 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     FANUC CRXプラグインソフト対応簡単プログラミング
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
     高精度リニアガイド採用により 繰返し精度:±0.01mm
     1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-CRX
    for ファナック、CRXシリーズ 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-CRX検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-CRX16

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
     高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
     1ランク上のリニアガイドを採用により 剛性が向上
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
    ・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-ASSISTA
    for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA16

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     TM Component対応 簡単プログラミング
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
     高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
     1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
    ・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-TM
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-TM検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-TM16

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B
for Universal Robots 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     URCap対応 簡単プログラミング
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構を一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B
    for Universal Robots 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B16

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-DTP/HC10DT/HC10
for 安川電機 MOTOMAN-HC 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
     ※適用グリッパ:JMHZ2-X7400B-DTP
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
     高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
     1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-DTP/HC10DT/HC10
    for 安川電機 MOTOMAN-HC 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    人協慟ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-DTP
    JMHZ2-16D-X7400B-HC10DT
    JMHZ2-16D-X7400B-HC10
    検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
人協慟ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-DTP
JMHZ2-16D-X7400B-HC10DT
JMHZ2-16D-X7400B-HC10
16

Go Top