WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


薄形シリンダ JCQ/JCDQ

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・コンパクト 全長6.5mm、幅6mm、高さ4mm短縮
    ・質量最大46%減 (382g→204g)(フランジ取付時)
    ・容積最大40%減
    ・オートスイッチ付(JCDQシリーズ:JCDQ)
    ・軸方向フート形、フランジ形を追加(ø32~ø100)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 薄形シリンダ JCQ/JCDQ

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC103 オーダーメイド フート金具、ロッド側フランジ用シリンダ PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形JCQ複動片ロッド12,16,20,25,32,40,50,63,80,100

Go Top