キーワード検索に1,240件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
エアシリンダ CJ2コンパクトタイプ CJ2-X3175
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
-
・小型、軽量
全長最大25%短縮
重さ最大27%削減
・新型レールタイプのオートスイッチ取付金具
D-M9□型対応(直接取付可能)
・仕様は既存製品CJ2シリーズと同等
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJ2-X3175 | 複動片ロッド | 10,16 |
残圧抜き3ポート弁 VHS400/500
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁

名称 | シリーズ | 接続口径 |
---|---|---|
残圧抜き3ポート弁 | VHS400 | 1/4,3/8,1/2 |
残圧抜き3ポート弁 | VHS500 | 3/4 |
5ポートエアオペレートバルブ VPA4□50/4□70
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ |
---|---|---|---|---|
VPA4□50 | 21 | 0.28 | 5.6 | φ140 |
VPA4□70 | 有効断面積: 300mm2 | 有効断面積: 300mm2 | 有効断面積: 300mm2 | φ300 |
3ポートソレノイドバルブ VQ100
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・高速で安定した応答性。
・銅系不可仕様。
・豊富な電気結線方式。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3Q11,VV3Q12
シリーズ | タイプ | 流量特性 2→3 (2→1) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 (2→1) b | 流量特性 2→3 (2→1) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|---|
VQ100 | 標準 大流量 | 0.083 0.14 | 0.28 0.25 | 0.021 0.036 | 1.0 0.5 (低ワットタイプ) | -100kPa |
3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VG342
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・低消費電力
・無給油で使用可能
・真空や低圧での使用可能
・N.C./N.O.外部パイロットの変更ができます。
・セレクタ弁、デバイダ弁として使用可能(外部パイロット式)
シリーズ | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VG342 | 38 | 0.32 | 9.8 | 4(標準) 1.8(低消費電力形) 1.8(長期通電形) | -101.2kPa |
冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 大型シリーズ IDFA□F
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・EU向け 低GWP冷媒対応 使用冷媒 R454C(HFC)[New]
・使用冷媒R407C(HFC)
・高温環境に強い!
空冷大型タイプで業界トップクラスの
周囲温度 Max.45℃、入気温度 Max.60℃対応
・省エネ設計
排熱量Max.25%削減により、周囲温度上昇の抑制
耐食性の良いステンレス製熱交換器採用
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 3℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 7℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 10℃ | 使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA100F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 960 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1210 | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1500 | R407C (HFC) | DINフランジ80 |
IDFA100F-40 | 35℃ 0.7MPa | 860 | - | - | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1100 | - | - | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1340 | - | - | R407C (HFC) | DINフランジ80 |
冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 IDFA□E/□
圧縮空気清浄化機器、ドライヤ » エアドライヤ-
・電源電圧 単層AC230V(50Hz),三相AC400V,三相AC380V
・EU向け 低GWP冷媒対応 使用冷媒 R1234yf(HFO),R454C(HFC)
・アジア・オセアニア向 使用冷媒 R134a(HFC),R410A(HFC)
※IDFA22E~IDFA75Eシリーズは2022年6月に生産終了予定でしたが、
生産を延長します。生産終了時期については、別途ご案内します。
IDFA22E~IDFA75Eシリーズのカタログは こちら
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 3℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 7℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 10℃ | 使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA3E | 35℃ 0.7MPa | 12 | 15 | 17 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/8 |
IDFA4E | 35℃ 0.7MPa | 24 | 31 | 34 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc1/2 |
IDFA6E | 35℃ 0.7MPa | 36 | 46 | 50 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA8E | 35℃ 0.7MPa | 65 | 83 | 91 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA11E | 35℃ 0.7MPa | 80 | 101 | 112 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA15E1 | 35℃ 0.7MPa | 120 | 152 | 168 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc1 |
IDFA60 | 35℃ 0.7MPa | 204 | 300 | 360 | EU向 低GWP冷媒対応 R454C(HFC) アジア・オセアニア向 R410A(HFC) | R1 |
IDFA70 | 35℃ 0.7MPa | 312 | 408 | 480 | EU向 低GWP冷媒対応 R454C(HFC) アジア・オセアニア向 R410A(HFC) | R1 1/2 |
IDFA80 | 35℃ 0.7MPa | 552 | 654 | 720 | EU向 低GWP冷媒対応 R454C(HFC) アジア・オセアニア向 R410A(HFC) | R2 |
IDFA90 | 35℃ 0.7MPa | 810 | 900 | 960 | EU向 低GWP冷媒対応 R454C(HFC) アジア・オセアニア向 R410A(HFC) | R2 |
ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠-
・スムースシリンダ(C55Y)追加 [New]
・材質ステンレス鋼(-XC6)追加 [New]
・コイルスクレーパ付(-XC35)追加 [New]
・スイッチ溝形状角溝タイプ(-X1439)追加 [New]
・標準形 ø12, ø16追加 [New]
※ISO規格(21287)の対象外です。
・ISO規格(21287)準拠
・耐横荷重性能が1.8倍向上
ブッシュの材質変更により許容横荷重の向上を実現(ø20の場合)
・標準形の最大ストローク(~300mm)拡大
・両ロッド(C55W)タイプ、スムースシリンダ(C55Y)
簡易特注品・オーダーメイド標準化
ロッド先端形状変更(-XA□)
耐熱シリンダ(-10℃~150℃)(-XB6)
低速シリンダ(5~50mm/s) (-XB13)
・オートスイッチ付(CD55シリーズ:CD55-Z、CD55W-Z、CD55Y-Z)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | C55-Z | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | C55W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
スムースシリンダ | C55Y | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ-
・最大4つの流量センサが接続可能!
・測定値を見ながら設定が可能
・集中管理による設置スペースの削減
設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時)
・積算流量測定
1台で4ラインの積算流量を管理可能
・異なる用途を1モニタで管理
3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
シリーズ | 適用フロースイッチ |
---|---|
PFG200 | PF2A、PF3W-Z、PF3W、PF2D |
協働ロボット用フランジ付パッド ZXP7-PFL1-□-X1
for カワダロボティクス、NEXTAGE
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
-
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
・チューブレス配管
パッドへの個別配管が不要でワークや作業者に干渉なし
・角をなくし丸みを持たせたコンパクトな外観形状
・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
・パッドの数量、取付ピッチが変更可能
シリーズ | パッド形状 | パッド径 |
---|---|---|
ZXP7-PFL1-□-X1 | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 |